製品の公開
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm

    Google翻訳”,
    パルシファイ セレクトS シャワーホルダーセット 105 3jet リラクゼーション シャワーホース付き 125cm
    仕様
    • Surfaces: - 24302670 Matt Black - 24302000 Chrome - 24302700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    技術仕様
    • Unique ref24302XXX
    • コレクションセットPorter sets
    • コレクションPulsify Select
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)235
    • 幅(mm)105
    • 奥行き(mm)138
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)620
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers