製品の公開
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337XXX Shower arm E 39 cm

    Google翻訳”,

    レインダンス アライブセレクトS ハンドシャワー 125 3ジェット 1.75

    仕様
    • Surfaces:

      - 24512001 Chrome

      - 24512141 Brushed Bronze

      - 24337340 Brushed Black Chrome 

      - 24512671 Matt Black

      - 24930700 Matt White

      - 24337990 Polished Gold Optic 

      Specification:

      • shower head size: 125 mm

      • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray

      • convenient spray selection via Select button

      • spray disc surface: graphite

      • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • design cover conceals the nozzles

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • with internal water conduction

      • rinseable filter washer

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    技術仕様
    • Unique ref24337XXX
    • コレクションセットShower arms
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)438
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures