製品の公開
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm

    Google翻訳”,
    hansgrohe シーリング コネクター E 10 cm
    仕様
    • Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    技術仕様
    • Unique ref24338CHN
    • コレクションセットShower arms
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)123
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア