製品の公開
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

Google翻訳”,
hansgrohe シャワーアーム S 39 cm
仕様
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
技術仕様
  • Unique ref24357CHN
  • コレクションセットShower arms
  • コレクションhansgrohe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)419
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010905
  • ETIM 名Shower connecting piece
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア