製品の公開
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    Google翻訳”,
    hansgrohe シャワーアーム S 39 cm
    仕様
    • Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    技術仕様
    • Unique ref24357USA
    • コレクションセットShower arms
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.14
    • 幅(inch)3.14
    • 奥行き(inch)16.49
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米