製品の公開
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Google翻訳”,
Rainfinity オーバーヘッド シャワー 250 3jet 2.5 GPM、ウォール コネクタおよびグリーン ダイバータ バンドル付き
仕様
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref26232001
  • コレクションセットOverhead showers
  • コレクションRainfinity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)6.6
  • 幅(mm)9.88
  • 奥行き(mm)10.75
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)5.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011383
  • ETIM 名Shower head
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures