製品の公開
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Google翻訳”,
    Vernis Blend シャワーホルダーセット 100 Vario シャワーホース付き 160cm
    仕様
    • Surfaces: - 26273000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    技術仕様
    • Unique ref26273XXX
    • コレクションセットPorter sets
    • コレクションVernis Blend
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)438
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)488
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers