製品の公開
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    Google翻訳”,
    FixFit ウォール コンセント スクエア シャワー ホルダー付き
    仕様
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    技術仕様
    • Unique ref26486000
    • コレクションセットWall outlet
    • コレクションFixfit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)515
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures