製品の公開
FixFit Wall outlet S with shower holder
FixFit Wall outlet S with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet S with shower holder

    Google翻訳”,
    シャワーホルダー付きFixFitウォールアウトレットS
    仕様
    • Surfaces: - 26487000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    技術仕様
    • Unique ref26487000
    • コレクションセットWall outlet
    • コレクションFixfit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)505
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Satellite access equipment
    • UNSPSC43221711
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures