製品の公開
Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm
Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm

    Google翻訳”,
    クロメッタ シャワーホルダーセット 100 1jet EcoSmart シャワーホース付 125cm
    仕様
    • Surfaces: - 26568400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    技術仕様
    • Unique ref26568400
    • コレクションセットPorter sets
    • コレクションCrometta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)356
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)136
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)440
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers