製品の公開
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm

    Google翻訳”,
    Rainfinity シャワーホルダーセット 100 1ジェット シャワーホース160cm付
    仕様
    • Surfaces: - 26856000 Chrome - 26856700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    技術仕様
    • Unique ref26856000
    • コレクションセットPorter sets
    • コレクションRainfinity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)600
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers