製品の公開
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat

    Google翻訳”,
    クロマ シャワーパイプ 150 1ジェット グリーン 2.0 GPM サーモスタット付き
    仕様
    • Surfaces: - 27169001 Chrome - 27169821 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Raindance S 150 GREEN 1-Jet • shower head size overhead shower: 150 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 7,6 l/min • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat S • safety lock at 38°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • mounting type: exposed installation • connection thread NPT ½ • centre distance 150 mm
    技術仕様
    • Unique ref27169001
    • コレクションセットShowerpipes with thermostat
    • コレクションCroma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44.63
    • 幅(mm)11.18
    • 奥行き(mm)14.63
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures