製品の公開
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Google翻訳”,
    Raindance S オーバーヘッドシャワー 150 1jet 2.5 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref27486001
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションRaindance S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)3
    • 幅(inch)5.38
    • 奥行き(inch)5.38
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures