製品の公開
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    Google翻訳”,
    ハンスグローエ タンク 底部給水付き
    仕様
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    技術仕様
    • Unique ref60110XXX
    • コレクションセットTop mounted cisterns
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)385
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010864
    • ETIM 名Surface-mounted flushing reservoir
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks