製品の公開
62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
hansgrohe

62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

Google翻訳”,
EluPura オリジナル S 小便器、後方給水、底部/後方排出口付き、縁なし、HygieneEffect
仕様
  • Surfaces: - 62048450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
技術仕様
  • Unique ref62048XXX
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションEluPura Original
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)310
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)21
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures