製品の公開
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Google翻訳”,
    hansgrohe壁掛け式設置用シングルレバーベイスンミキサー用ベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 71577187 n.a. Specification: • positioning of the mixer system only possible on the right, spout left • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    技術仕様
    • Unique ref71577CHN
    • コレクションセットConcealed Basic set
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)156
    • 奥行き(mm)114
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves

    対応地域

    アジア