製品の公開
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    Google翻訳”,
    hansgrohe隠し設置用シングルレバーシャワーミキサー用ベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    技術仕様
    • Unique ref71651187
    • コレクションセットConcealed Basic set
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)127
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves

    対応地域

    アジア