製品の公開
Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Google翻訳”,

Haws 1001Pバリアフリー・耐破壊性飲料水噴水・ボトルフィラーは、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水量調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。この壁掛け式飲料水噴水・ボトルフィラーは、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、メンテナンスも容易です。また、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 18ゲージタイプ304ステンレス鋼ボウルアセンブリは、14ゲージタイプ304ステンレス鋼壁ブラケットとボトルフィラーに取り付けられています。
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボウル、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 100%鉛フリーの水路
  • 1 gpm (3.78 L) ボトルフィラー層流
  • トラップと遮断装置は壁の中に設置する必要がある
  • 研磨されたクロームメッキの真鍮製バブラーヘッドと一体型の層流防止フローにより、水しぶきを防止します。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:

  • 1001 : シングル飲用噴水
  • 1920年:ボトル充填機
  • BP6:バックパネル
  • BP15: バックパネル
  • 6700 (X2):壁面取付プレート

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1001P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket and bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. (P-trap and stop require rear access). In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique ref1001-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ