製品の公開
Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Google翻訳”,

モデル1011.8Pは、耐衝撃性を備えたADA規格準拠の電動ウォータークーラー兼ボトルフィラーで、30.3リットル(8ガロン/時)の冷水性能を提供します。ステンレススチール製の外装で、壁掛け式の渦巻きボウルデザインを採用したこの噴水は、棒鋼から機械加工された唯一のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、メンテナンスも容易です。また、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 噴水のステンレス鋼バルブ本体は、市場で唯一、固体棒材から機械加工されたものです。
  • 14ゲージタイプ304ステンレス鋼壁ブラケットに取り付けられた18ゲージタイプ304ステンレス鋼ボウルアセンブリ
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボウル、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 100%鉛フリーの水路
  • 壁面取り付けプレート付き 1 gpm (3.78 L) 層流ボトルフィラー
  • 「ハイロー」デザインは、通常の噴水の2倍のユーザーに対応し、さまざまなユーザーの身長のニーズに応えます。
  • グリルスロットは鋭いエッジを排除するように設計されており、ファンモーターと高容量コンプレッサーを破片から保護するためのフォームフィルターが裏打ちされています。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 低エネルギー消費で動作するように設計されたこのウォータークーラーと噴水は、長寿命が保証されています。
  • 層流により飛び散りを防ぎ、飲用エリアを密閉して清潔に保ちます。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注:電気式温水器は、屋外または密閉されたプールエリア(塩素使用)での使用は推奨または設計されていません。これらの条件では保証が無効となる場合があります。製品に含まれるもの:

  • 1011.8:渦巻きボウル噴水と下部アクセスパネル
  • 1920年:ボトル充填機
  • BP32:ボトルフィラーバックパネル
  • HCR8:リモートチラー
  • MTGFR.LG:壁埋め込み型マウントフレーム
  • 6700:壁埋め込み型取り付けプレート

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1011.8P ADA vandal-resistant wall-mounted drinking fountain and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow , 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” O.D. (3.2 cm) waste pipes. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C), 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique refh10118-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得