製品の公開
Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Google翻訳”,

Haws 1119.8P ADA耐衝撃性飲用噴水とボトルフィラーは、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水量調整、カートリッジ、ストレーナーへのアクセスが可能です。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 18ゲージタイプ304ステンレス鋼設計により、しっかりとした頑丈な噴水を実現
  • 1 gpm (3.78 L) ボトルフィラー層流
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い
  • 「Hi-Lo」デザインは、通常の噴水の2倍のユーザーに対応し、さまざまなユーザーの身長のニーズに応えます。
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • 一体型のスタンプボウルは、見た目も美しく、耐久性に優れたデザインです。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注:電気式温水器は、屋外または密閉されたプールエリア(塩素使用)での使用は推奨または設計されていません。これらの条件では保証が無効となる場合があります。製品に含まれるもの:

  • 1119.8:冷蔵デュアル飲用噴水
  • 1920年:ボトル充填機
  • HCR8 :リモートチラー
  • BP32:バックパネル
  • 67oo:取り付けプレート
  • 6469:ドリップトレイ
  • MTGFR.LG:マウントフレーム

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住者への警告:本製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1119.8P vandal-resistant wall-mounted ADA water cooler and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated vandal resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin-finish back panel and louvered intrusion proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” NPT traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique refh11198-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ