ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
モデル 1011HO2、Hi-Lo ADA、壁掛け式、バックパネル付きタッチレスステンレススチール製デュアル破壊行為耐性水飲み場、100% 鉛フリー水路。屋内専用
Haws 1011HO2 ADA Hi-Lo タッチレスステンレススチール製耐破壊水飲み器には、ハンズフリー操作を実現する変圧器によって制御されるセンサー作動のステンレススチール製ソレノイドバルブが組み込まれています。圧力調整器は、入ってくる水の圧力に応じてバブラーの流れを調整するために使用されます。
このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、NSF/ANSI/CAN 61-セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーとなる水飲み器、蛇口、電気ウォータークーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。