製品の公開
Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain
Haws Corporation

Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Google翻訳”,

モデル 1011HPS、Hi-Lo バリアフリー、デュアル破壊行為耐性の高研磨ステンレス鋼製水飲み場、バックパネル付き、100% 鉛フリー水路。

Haws 1011HPS バリアフリー Hi-Lo 研磨耐破壊水飲み場は、特許取得済みのステンレス鋼の押しボタン バルブ アセンブリを使用しており、カートリッジとストレーナーへのアクセスだけでなく、フロント アクセスの水流調整も可能です。この壁に取り付けられた渦巻きボウル設計の噴水は、固体の棒材から機械加工された「唯一の」オールステンレス鋼のバルブ本体を提供し、プッシュボタンアセンブリの前面から完全に保守可能で、水制御カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。 、水流の高さ調整に前面からアクセスできるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • 18 ゲージ タイプ 304 ハイポリッシュ ステンレス鋼のボウル アセンブリを 14 ゲージ タイプ 304 ハイポリッシュ ステンレス鋼の壁ブラケットに取り付けたもの
  • 耐破壊コンポーネントにはバブラー、ボウル、ボタン、排水管、底板が含まれます
  • 100% 鉛フリーの水路
  • 層流防止層流を備えた磨かれたクロムメッキ真鍮製バブラーヘッドにより、水の飛沫を防ぎます。
  • バルブ調整やカートリッジ交換が前面からアクセスできるため、メンテナンスが容易です。
  • 汚れや腐食に強い美しい高度研磨仕上げ
  • 「ハイロー」設計により、通常の噴水の2倍の利用者が利用でき、さまざまな利用者の身長のニーズに適合します

このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、NSF/ANSI/CAN 61-セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーとなる水飲み器、蛇口、電気ウォータークーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1011HPS Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 high-polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, high-polished stainless steel finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access)  REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

技術仕様
  • Unique refhaws-1011hps
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)15
  • 幅(inch)30
  • 奥行き(inch)19
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)47
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures