Haws 1109FRB バリアフリー耐破壊水飲み場には、冬季の継続使用のために完全に設計された空気圧操作の耐凍結バルブ アセンブリが含まれています。壁掛け設計により、余分なスペースをとらずにユニットを複数の場所に安全に設置できます。破壊行為に対する耐性のあるコンポーネントが装備されているこの噴水は、簡単に中断されず、破壊行為をすぐに阻止します。
このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、NSF/ANSI/CAN 61-セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーとなる水飲み器、蛇口、電気ウォータークーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |