製品の公開
Model 1109FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve
Haws Corporation

Model 1109FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Google翻訳”,

Haws 1109FRP バリアフリー耐破壊水飲み場およびボトルフィラーには、冬季の継続使用のために完全に設計された空気圧操作の耐凍結バルブアセンブリが含まれています。壁掛け設計により、余分なスペースをとらずにユニットを複数の場所に安全に設置できます。破壊行為に対する耐性のあるコンポーネントが装備されているこの噴水は、簡単に中断されず、破壊行為をすぐに阻止します。

  • 18 ゲージのタイプ 304 ステンレス鋼の設計により、しっかりとした構造の頑丈な噴水が提供されます。
  • 充填中にボトルを置くためのドリップトレイ
  • バブラー、ボタン、ドレン、底板などの耐破壊コンポーネント
  • バルブは温度が最低 50°F (10°C) に保たれるエリアに設置されており、このユニットは凍結条件下でも噴水が完全に機能し続けるのを支援します。
  • 付属のレギュレーターバルブで流量を簡単に調整可能
  • 汚れや腐食に強い美しいサテン仕上げ
  • ソフトな丸みを帯びた角により、噴水の設置後に発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • 一体型のスタンプボウルにより、美しく耐久性のあるデザインが実現

このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、NSF/ANSI/CAN 61-セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーとなる水飲み器、蛇口、電気ウォータークーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

仕様
  • Model 1109FRP wall mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, drip tray for bottle placement during filling, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant push-buttons, pneumatic valves installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines which protect the unit from freezing, stainless steel back panels, polished chrome-plated brass vandal resistant waste strainer, vandal-resistant stainless bottom plates, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe.

技術仕様
  • Unique refhaws-1109FRP
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米