製品の公開
7260BT-7270BT - AXION® MSR Wall Mount Eye/Face Wash
Haws Corporation

7260BT-7270BT - AXION® MSR Wall Mount Eye/Face Wash

Google翻訳”,

モデル7260BT-7270BT壁掛け式洗眼器兼洗顔器は、医学的に高く評価されているAXION MSR洗眼/洗顔ヘッドアセンブリ(特許出願中)を搭載しています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を洗い流すことで、すべての救急救命士、救急室、および診療所のプロトコルに準拠した医学的に優れた対応を提供する、市場で唯一の製品です。従来の洗眼器は、目の外側から鼻に向かって洗浄するため、汚染物質は涙点(眼腔の自然な排水口)を通って鼻腔に洗い流される可能性があります。

  • 洗眼器の水流は、ゼロ垂直速度™水流設計により均一な層流を実現し、快適性、安定性、効果を高めます。
  • 直径11インチ(27.9cm)の緑色のABS樹脂製レセプタクル、アルミニウム製壁掛けブラケット、テールピース、トラップを備えています。
  • 配管内のゴミを収集するメッシュインラインストレーナーと、耐久性に優れたステンレススチール製のボールとステムを備えたボールバルブが付属しています。
  • 供給口:1/2インチNPT。排水口:1-1/2インチNPT
  • ANSI/ISEA Z358.1 焼き戻し適合オプション

CSA認証取得済み。ANSI/ISEA Z358.1規格(緊急用洗眼器およびシャワー装置)に適合しています。技術の進歩により、これら(2つのモデル)は現在同一製品となっています。

仕様
  • Model 7260BT-7270BT wall mounted eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, tail piece and trap, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include cast-aluminum chromate protected wall bracket, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, drain trap and tailpiece, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/2" NPT waste.

技術仕様
  • Unique ref7260bt-7270bt-axion-msr-wall-mount-eye-face-wash
  • コレクションセットEmergency Equipment
  • コレクションHand Wash Sink - Eye and Face Wash Combo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_28
  • Uniclass2015詳細Eye wash fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 45 16
  • MasterFormat 2014 タイトルEyewash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13
  • OmniClassタイトルEmergency Eye Wash Stations

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ