製品の公開
Model 1201SFH, Wall Mount ADA Filtered Touchless Water Cooler
Haws Corporation

Model 1201SFH, Wall Mount ADA Filtered Touchless Water Cooler

Google翻訳”,

モデル 1201SFH、フィルタ付き、ステンレススチール製壁掛け式屋内 ADA ウォーター クーラー、タッチレス センサー操作、バブラー停止機能付き。

Haws 1201SFH ウォール マウント フィルター付きタッチレス ADA ウォーター クーラーは、業界で最も包括的な水分補給製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィス スペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館などのスペースの機能的ニーズを満たすように調整されています。センサー操作の電磁弁により、ハンズフリーで衛生的な操作が可能です。柔軟な抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整バブラーは調整の必要がありません。電子ライフサイクル制御機能により常にろ過された新鮮な水は、フィルターがガロン容量に達すると水の流れを遮断します。フィルターを交換すると再び流れが始まります。

  • タッチレス操作で安全・安心
  • 怪我から守る柔軟なバブラーマウスガード
  • 自己制御流量 - 変化する流入水圧に合わせて調整する必要はありません
  • 回転防止のねじ込み式バブラーヘッド
  • スマートな省エネ機能により、使用されていない間はクーラーの電源がオフになります。夜や週末に最適です
  • 3000 ガロン (11,356 L) 容量のフィルターで交通量の多いエリアに対応
  • エネルギー効率の高い冷凍蒸発器: サーマルマス冷却技術を使用した強化されたタンクレス蒸発器コイルで、使用するたびに 100% の水分が洗い流されます。
  • 耐久性に優れ、お手入れが簡単な 304 ステンレス鋼のスキン
  • 多くの既存の水冷クーラーに対する後付け設置の互換性
  • 100%鉛フリーの水路
  • 独自の洗面器設計により水の飛び散りが軽減され、掃除が簡単になります。
  • 亜鉛メッキ鋼フレーム
  • 屋内使用向け定格
  • 米国で設計および組み立て

NSF/ANSI 42、NSF/ANSI 53、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399 および CSA C22.2 に準拠する CSA 認定No. 120。ADA は、正しく取り付けられている場合、ICC A117.1、CSA B651、DOJ の 2010 ADA Standards for Accessible Design に準拠しています。 ASHRAE 18 準拠の冷却能力は、80 度の入口水と 90 度の周囲温度に基づいて、50 度の飲料水で 1 時間あたり 8.0 ガロンです。 FCC ID: 2AUAN-1200SFH および IC: 25359-1200SFH。電気ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア (塩素) 向けには推奨または設計されていないため、これらの条件に従わない場合は保証が無効になる可能性があります。

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1201SFH indoor wall-mount ADA stainless steel filtered motion activated water cooler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. The system includes a sensor operated solenoid valve to provide hands-free hygienic operation, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, and enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 26-1/4"

技術仕様
  • Unique refhaws-1201SFH
  • コレクションセットElectric Water Coolers
  • コレクションWater Coolers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場