ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
モデル 1211SFH、フィルタ付き、ステンレススチール製壁掛け屋内 ADA ウォーター クーラーおよびボトル フィラー。ハンズフリー センサー操作およびバブラー停止機能を備えています。
Haws 1211SFH 壁掛けフィルター付き ADA タッチレスウォータークーラー (ボトルフィラー付き) は、業界で最も包括的な水分補給製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィススペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館などのスペースの機能的ニーズを満たすように調整されています。センサー操作のソレノイドバルブによりハンズフリーで衛生的な操作が可能で、柔軟な抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整バブラーは調整の必要がありません。センサーで作動するボトルフィラーによりハンズフリー操作が可能になり、直感的な LED 電子ディスプレイで水が濾過されている時期やペットボトルが何本保存されているかをユーザーに知らせることができます。電子ライフサイクル制御機能により常にろ過された新鮮な水は、フィルターがガロン容量に達すると水の流れを遮断します。フィルターを交換すると再び流れが始まります。
NSF/ANSI 42、NSF/ANSI 53、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399 および CSA C22.2 に準拠する CSA 認定No. 120。ADA は、正しく取り付けられている場合、ICC A117.1、CSA B651、DOJ の 2010 ADA Standards for Accessible Design に準拠しています。 ASHRAE 18 準拠の冷却能力は、80 度の入口水と 90 度の周囲温度に基づいて、50 度の飲料水で 1 時間あたり 8.0 ガロンです。 FCC ID: 2AUAN-1200SFH および IC: 25359-1200SFH。電気ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア (塩素) 向けには推奨または設計されていないため、これらの条件に従わない場合は保証が無効になる可能性があります。
プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。