製品の公開
Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain
Haws Corporation

Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Google翻訳”,

モデル 1431、車椅子でアクセス可能な壁掛け式、破壊行為に強い白いエナメル鉄製の 2 バブラー水飲み場、100% 鉛フリーの水路付き。

マルチバブラーHaws 1431 耐破壊性エナメル鉄、車椅子でアクセスできる水飲み場は、特許取得済みのステンレス鋼を使用しており、プッシュボタンで作動するバルブアセンブリにより、フロントアクセスの水流調整やカートリッジとストレーナーへのアクセスが可能です。この壁に取り付けられた噴水は、固体の棒材から機械加工された「唯一の」オールステンレス鋼のバルブ本体を提供し、プッシュボタンアセンブリの前面から完全に保守可能で、水制御カートリッジと一体型給水ストレーナーへのアクセスを提供します。前面から水流の高さ調整にアクセスできるため、バルブを取り外すことなくメンテナンスが簡単です。破壊行為に対する耐性のあるコンポーネントが装備されているこの噴水は、簡単に中断されず、破壊行為をすぐに阻止します。

  • 100% 鉛フリーの水路
  • 耐破壊コンポーネントにはバブラー、ボタン、ドレイン、底板が含まれます
  • 輝く白いエナメルを施した鉄製の構造により、この噴水はエレガントな魅力の下に防弾耐久性が隠されています。
  • 前面からバルブ調整やカートリッジ交換ができるのでメンテナンスが簡単
  • ソフトな丸みを帯びた角により、噴水の設置後に発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • メインボウルにロックされたデュアルバブラーヘッドは破壊行為を防ぎ、シングルバブラーファウンテンの2倍のユーザーに効率的な水の流れを提供します。

このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、NSF/ANSI/CAN 61-セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーとなる水飲み器、蛇口、電気ウォータークーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

注: ホーロー鉄ボウルは金具が取り付けられていない状態で出荷されます。インストーラーによってマウントされるハードウェア。


    バイ・アメリカ法の情報

    Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

    仕様
    • Model 1431 wall mounted vandal-resistant, wheelchair accessible drinking fountain shall include a white enameled-iron basin, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, dual polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/2" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    技術仕様
    • Unique refhaws-1431
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)41
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)125
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ