製品の公開
Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel
Haws Corporation

Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Google翻訳”,


Haws 1501バリアフリーHi-Lo耐破壊性飲用噴水は、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水流調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水流調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできるだけでなく、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性部品を搭載したこの噴水は、簡単に破壊されることがなく、破壊行為を迅速に阻止します。

  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 輝く白いエナメル加工の鉄構造により、この噴水はエレガントな魅力の下に防弾の耐久性を秘めています。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で起こりうる事故やその他の事故を防ぎます。
  • 「Hi-Lo」デザインは、通常の噴水の2倍のユーザーに対応し、さまざまなユーザーの身長のニーズに応えます。
  • マッチしたバックパネルは噴水のエレガントな魅力をさらに高め、より頑丈な噴水のためのより良いベースを提供します。
  • 注:ホーロー加工の鉄製ボウルは、金具が取り付けられていない状態で出荷されます。金具は設置業者が取り付けます。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

注:ホーロー加工の鉄製ボウルは、金具が取り付けられていない状態で出荷されます。金具は設置業者が取り付けます。


    バイ・アメリカ法に関する情報

    Haws製品の大部分は、この法律の条件を満たしています。ただし、購入商品によって対応が微妙に異なる場合が多いため、具体的な回答を得るには、認証を申請する書類をカスタマーサービスまでお送りいただくことをお勧めしています。

    仕様
    • Model 1501 Hi-Lo wall-mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual white enameled-iron basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, white powder-coated stainless steel back panel and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.     REQUIRES MODELS 1501 & 6715 PURCHASED SEPARATELY.

    技術仕様
    • Unique refhaws-1501
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)29
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures