Haws 3611FRは、頑丈で耐衝撃性に優れた屋外用ADA規格準拠のステンレス製台座式ボトルフィラー&水飲み場です。設置前または設置後に、様々なバリエーションにカスタマイズできます。標準装備として水飲み場とボトルフィラーがそれぞれ1つずつ付属し、水飲み場、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブはいつでも追加・交換可能です。給水は、凍結防止技術において最高峰の技術を搭載した完全設計の空気圧式バルブアセンブリによって行われ、年間を通して稼働します。耐衝撃性部品を装備し、長寿命を実現しています。
このモデルは、アメリカ障害者法を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Haws は、NSF/ANSI/CAN 61- Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案 65、連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義により鉛フリーの飲料水噴水器、蛇口、電気温水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法 116875 に準拠しています。このモデルは、アメリカ障害者法を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Haws は、NSF/ANSI/CAN 61- Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案 65、連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義により鉛フリーの飲料水噴水器、蛇口、電気温水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |