製品の公開
Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head
Haws Corporation

Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Google翻訳”,

モデル 7656WCC は、AXION ® MSR 洗眼ヘッド/洗顔ヘッドを備えたバリアフリーの埋め込み式壁掛けプルダウン式洗眼/洗顔器で、ドレン パン付きのステンレス製キャビネットに入っています。

モデル 7656WCC バリアフリーの埋め込み型目/洗顔器は、医学的に評価の高いAXION MSR目/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。革新的な逆流設計は、傷つきやすい鼻腔から汚染物質を一掃することにより、EMT、緊急治療室、診療所のすべてのプロトコルに一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。

  • 目/洗顔ストリームは、均一な層流を備えた Zerovertical Velocity™ ストリーム エンジニアリングを提供し、快適さ、安定性、有効性を向上させます。
  • 隠れたデザインにより、7656WCC は使用していないときに破片から保護されます。
  • 18 ゲージ タイプ 304 ステンレス鋼の凹型キャビネットは、滑らかな電解研磨仕上げを施した深絞りの頑丈な構造です。
  • 一体型の排水トレイが洗眼時の廃液をキャッチします。
  • 簡単にアクセスできる外部に取り付けられたインラインストレーナ
  • 目/洗顔ヘッドは緊急装備のプルダウン設計により簡単に作動します

緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。


バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 7656WCC barrier-free eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn cabinet with smooth electro-polished finish, wheelchair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1/2" NPT(M) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

技術仕様
  • Unique refhaws-7656wcc
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)32
  • 幅(inch)14
  • 奥行き(inch)3.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures