製品の公開
Model 8122, Horizontal /Vertical Drench Shower with AXION® MSR ABS Showerhead
Haws Corporation

Model 8122, Horizontal /Vertical Drench Shower with AXION® MSR ABS Showerhead

Google翻訳”,

モデル 8122、AXION ® MSR ABS プラスチック シャワーヘッドを備えた水平または垂直ドレンチ シャワー。

Haws モデル 8122 AXION MSRドレンチ シャワー (特許出願中) は、通常のシャワーヘッドの外側の縁に水を押し込む強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均等な分布を実現する、新しい流体力学的シャワー設計を提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。

  • 身体が腐食性物質にさらされる可能性がある潜在的に安全ではない環境に最適です。
  • 流量制御機能を備えたAXION MSR ABS プラスチックドレンチ シャワーヘッドは、均一なドレンを実現する分散流を実現します。
  • 事前に構築されたバルブアセンブリとユニットをあらゆる壁や天井から水平または垂直に取り付けることができるため、設置時間が短縮されます。
  • スケジュール 40 溶融亜鉛メッキ鋼板による頑丈な構造により、耐久性があり、長持ちする製品です。

緊急洗眼およびシャワー装置に関する ANSI/ISEA Z358.1 規格を満たすことが CSA によって認定されています。

バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 8122 drench shower for horizontal or vertical installation shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with self-regulating 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with a stainless steel ball and stem, stainless steel pull rod with triangular handle, universal sign, and 1" NPT supply.

技術仕様
  • Unique refhaws-8122
  • コレクションセットEmergency Showers
  • コレクションEmergency Equipment - Drench Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)28
  • 幅(inch)11
  • 奥行き(inch)22
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 45 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Showers
  • OmniClassNumber23-29 37 15
  • OmniClassタイトルEmergency Showers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ