製品の公開
Model 8309WC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead
Haws Corporation

Model 8309WC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Google翻訳”,

モデル 8309WC、バリアフリー、AXION ® MSR 目/洗顔料およびシャワーヘッドを備えたシャワーと目/洗顔料の組み合わせ。

モデル 8309WC バリアフリー コンビネーション シャワーと洗眼/洗顔は、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリを備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。 AXION MSR は、通常のシャワーヘッドの外縁に水を押し込む強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均一な分布を実現する、新しい流体力学的シャワー設計も提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。

  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • 流量制御機能を備えたAXION MSR ABS プラスチックドレンチ シャワーヘッドは、均一なドレンを実現する分散流を実現します。
  • バリアフリー設計により、車椅子でのアクセスが容易になる薄型ループ アセンブリと、シャワーを作動させるための長いプル ロッドが提供されます。
  • また、洗眼液を作動させるためのステンレス鋼のプッシュフラグ、11 インチ (27.9 cm) の丸いステンレス鋼のボウル、シャワーを作動させるためのステンレス鋼のプルロッド、耐久性を高めるためのステンレス鋼のボールとステムを備えたボールバルブも備えています。
  • パイプと継手: 1-1/4 インチ スケジュール 40 溶融亜鉛メッキ鋼。供給および廃棄: 1-1/4 インチ NPT
  • ANSI/ISEA Z358.1 焼き戻し準拠オプション

緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。

バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 8309WC barrier-free combination shower and eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem which requires less than 5lbs push force to operate, and wheel chair accessibility. Unit shall also include Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, self-adhesive high visibility safety green and bright yellow stripes, universal sign, and 1-1/4" NPT supply.

技術仕様
  • Unique refhaws-8309wc
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Combination Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)91
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)37
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)48
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures