モデル 8320-8325、AXION ® MSR 目/洗顔料およびシャワーヘッドを備えたシャワーと目/洗顔料の組み合わせ、緑色の ABS レセプター付き。
モデル 8320-8325 組み合わせシャワーと目/洗顔料は、医学的に評価の高いAXION MSR目/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。 AXION MSR は、通常のシャワー ヘッドの外側の縁に水を押し込む強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均一な分布を実現する、新しい流体力学的シャワー設計も提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。
緊急洗眼およびシャワー装置に関する ANSI/ISEA Z358.1 規格を満たすことが CSA によって認定されています。
バイ・アメリカ法の情報
Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |