製品の公開
Model 8356WCC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash
Haws Corporation

Model 8356WCC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash

Google翻訳”,

モデル 8356WCC、バリアフリー、壁掛け、完全埋め込み型シャワーと AXION ® MSR 洗眼/洗顔器を備えた洗眼/洗顔、天井取り付けシャワーヘッド、およびドレンパンを備えています。

モデル 8356WCC バリアフリー、壁掛け式、完全埋め込み式シャワーと洗眼/洗顔の組み合わせは、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。革新的な逆流設計は、傷つきやすい鼻腔から汚染物質を一掃することにより、EMT、緊急治療室、診療所のすべてのプロトコルに一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。緊急用コンビネーションユニットにはステンレス製のドレンパンが装備されているため、灌漑プロセスが開始されると、ユニットは適切に廃棄物を排出します。 AXION MSR は、通常のシャワーヘッドの外縁に水を押し込む強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均一な分布を実現する、新しい流体力学的シャワー設計も提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。

  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • シャワーの柔軟な設計により、天井に埋め込むことも、天井から吊り下げることもできます。
  • 簡単にアクセスできる外部に取り付けられたインラインストレーナ
  • 一体型の排水トレイが洗眼時の廃液をキャッチします。
  • 18 ゲージ タイプ 304 ステンレス鋼の凹型キャビネットは、滑らかな電解研磨仕上げを施した深絞りの頑丈な構造です。
  • 設置時間を短縮し、洗眼器とバルブアセンブリは事前に組み立てられ、完全に水圧/圧力テスト済みです。

緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。

バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 8356WCC barrier-free combination shower and eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity supplied by an integral 4.2 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic design stainless steel showerhead with 20 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn electro-polished cabinet, wheel chair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down eye/face wash valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1" NPT(F) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

技術仕様
  • Unique refhaws-8356wcc
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Combination Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)32
  • 幅(inch)22
  • 奥行き(inch)3.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ