製品の公開
Model 8605SS, AXION® MSR Stainless Steel Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash
Haws Corporation

Model 8605SS, AXION® MSR Stainless Steel Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Google翻訳”,

Haws 8605SS ブースは、シャワーと洗眼/洗顔を一体化した密閉型で、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。 AXION MSR は、通常のシャワーヘッドの外縁に水を押し込む強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均一な分布を実現する、新しい流体力学的シャワー設計も提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。

  • タイプ 304 ステンレス鋼のブースとサテン仕上げの配管構造
  • 一体型中央位置ドレンストレーナ
  • 上部または下部の入口供給による設置の柔軟性
  • 簡単に見つけられる大きなユニバーサルラベルと標識
  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • 目、顔、体が腐食性物質にさらされる可能性がある危険な環境に最適です。
  • 必要なメンテナンスは最小限で、毎週のテストを記録するためのテストカードが装備されています。
  • 設置時間を短縮するため、ユニット全体が事前に構築され、完全に圧力テストされています。

緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 8605SS combination shower and eye/face wash stainless steel booth shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm (14 L) flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed stainless steel showerhead with 20 gpm (75.7 L) flow control, stainless steel stay-open shower ball valve equipped with stainless steel ball and stem supplied by stainless steel piping, pull-down activated eye/face wash, 16 gauge Type 304 Stainless Steel booth, fiberglass reinforced plastic floor grate, heavy-duty modesty curtain, universal signs, 1" NPT top or bottom supply, and 4" integral NPTF floor drain.

技術仕様
  • Unique refhaws-8605SS-shower-eye-face-wash
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Combination Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures