製品の公開
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
このアイランドケースは、用途の広いマーチャンダイジングのために、二重温度のクイックターンオーバー食品をマーチャンダイジングするために設計されました。デリ、チーズ、冷凍食品などのマーチャンダイジングアプリケーションに簡単にアクセスできます。 LD1Cは、ウォークアラウンドケース、複数のアプリケーション、およびデュアル温度を備えた最適な衝動買いを提供します。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
技術仕様
  • Unique refLD1C
  • コレクションセットRefrigerated Merchandisers
  • コレクションSingle Deck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類冷却装置
  • Uniclass2015コードCo_90_50_71
  • Uniclass2015詳細Refrigerated food storage complexes
  • MasterFormat 2014 コード11 21 63
  • MasterFormat 2014 タイトルRefrigerated Display Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 23 11 15
  • OmniClassタイトルCommercial Refrigerated Food Display Cases

対応地域

北米
アメリカ合衆国