製品の公開
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
    Johnson Controls

    YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    5つ星のうち4.84.8(18 レビュー)
    Google翻訳”,

    YVAA 可変速ドライブスクリューチラー150-575 TR (525 ~ 2,020 kW)

    YVAA VSD スクリューチラーは、世界中で 22,000 台以上の設置実績があり、さまざまな用途で優れた性能を発揮しています。

    • 最適化された設計、最大のパフォーマンスとより小さな設置面積による柔軟性の向上
    • 全負荷効率および部分負荷効率の新たなピークレベル、先進技術、MCHX コンデンサーコイルおよび EC ファン
    • 最新のアーキテクチャにより、低 GWP 冷媒を利用し、騒音レベルを低減するための拡張された容量セットが提供されます。
    仕様
    • Proven Globally. Tailored for You.

      The YORK® YVAA Air-cooled Chiller has been proven globally in some of the world's most challenging conditions. With a patented, liquid-cooled, variable-speed drive that produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 21.3 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers, YORK® has the experience to tailor and tune the YVAA specifically for you.

    技術仕様
    • Unique refjci-yvaa
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-25
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • UNSPSC名称Air circulators
    • UNSPSC40101602
    • Uniclass2015コードPr_60_60_13
    • Uniclass2015詳細Chillers and cooling towers
    • OmniClassNumber23-33 21 13 21
    • OmniClassタイトルScrew Chillers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ