製品の公開
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
    Johnson Controls

    YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    250 - 475 TR (880 -1670 kW)

    YORK® YVAM は、ハイパースケールおよびコロケーション データ センター アプリケーション向けに特別に設計された空冷磁気軸受ターボ冷凍機です。​​

    • 最高の効率
    • シンプルなデザイン
    • 低高調波
    仕様
    • Delivers peak efficiency at and beyond typical industry standards​

      YORK® magnetic-bearing technology allows YVAM to operate at inverted conditions which means the chiller does not need free cooling coils to deliver performance comparable to air-cooled chillers with integral water-side economizers. This makes YVAM one of the most efficient options for data center applications.​

    技術仕様
    • Unique refyork_yvam
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • Uniclass2015コードPr_60_60_13
    • Uniclass2015詳細Chillers and cooling towers
    • MasterFormat 2014 コード23 64 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCentrifugal Water Chillers
    • OmniClassNumber23-33 21 13 13
    • OmniClassタイトルCentrifugal Chillers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ