製品の公開
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow1000 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,
    Flow1000は、教室、幼稚園、レクリエーションエリア、シェアオフィス、コワーキングスペース、小売店、食堂など、快適性とエネルギー効率を損なうことなく高い室内空気質が不可欠な、あらゆる高占有環境における最適な空気交換の要件を満たすように開発されました。最大1000 m³/hの可変風量を備えたFlow1000は、既存の建物に分散型HRVシステムを統合するのに理想的で、複雑で侵襲的な建築工事を回避し、ダクトと設置時間を最小限に抑えます。Flow1000は、スタンドアロンHRVユニットとして、または露出設置用の白塗装スチールカバーを備えたFlow1000 Steelバージョンとして利用できます。80%の熱回収効率、粗粒子80% + ePM1 80%フィルターによる優れた空気浄化性能、メンテナンスの容易さにより、Flow1000は妥協のないHRV改造アプリケーションに最適なソリューションです。設置には、給排気管理のために周囲の壁に 250 mm のコアドリルを 2 つ開ける必要があります。または、専用のアクセサリを使用して 125 mm のダクト 4 つを使用して設置することもできます。
    技術仕様
    • Unique refFlow1000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ