製品の公開
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow400 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,
    Flow400は、最大10人が使用するオフィスや共有スペースの効率的な換気のために設計された革新的なソリューションです。コンパクトで多用途なFlow400は、1ミクロン未満の微粒子物質を最大80%捕捉できるePM1 80%フィルターを備えた高度な濾過システムにより、継続的に濾過され新鮮な空気を確保します。最大92%の熱回収効率を備えたエンタルピー熱交換器を備えたHelty Flow400は、80~400 m³/hの空気流量で構成できます。設計空気流量での音圧レベルはわずか35 dB(A)で、音響的快適性に特に注意を払う必要があるプロフェッショナルな環境に最適です。全体の奥行きはわずか22 cmのFlow400は、既存の建物の改修用途に最適で、壁または天井に取り付ける露出設置用に設計されたスチールカバーを備えたスチールバージョンも用意されています。オプションの湿度センサーとCO₂センサーにより、室内空気質を常時監視し、実際のニーズに応じて風量を自動調整できます。フリークーリングやナイトモードなどの統合機能により、高効率化とエネルギー消費量の削減がさらに実現します。Flow400-Rバージョンは、密閉された室内環境におけるガス濃度を希釈するために特別に設計された技術により、最適かつ効率的なラドンリスク管理を実現します。クラウドプラットフォームにより、ユニットは遠隔制御も可能で、カスタマイズされたシナリオの設定や、サービスセンターによる監視・制御アクティビティの実行が可能です。
    技術仕様
    • Unique refFlow400
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ