製品の公開
Flow600 heat recovery ventilator
Flow600 heat recovery ventilator
Flow600 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow600 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,
    ホスピタリティ施設、オフィス、学校、幼稚園などに最適な Flow600 Steel は、250 m³/h (最小速度) から 600 m³/h (過換気時の最大速度) までの空気流量と 4 つの中間空気流量設定により、空気交換率を柔軟に調整できます。これにより、中程度から高い占有率の環境で高い空気交換率を必要とする用途に対して、最大限の設計柔軟性が確保されます。このユニットにはエンタルピークロスフロー熱交換器が装備されており、最大 82% の熱回収効率が保証され、結露排水は不要です。優れた濾過性能は、標準装備の粗目 80% + ePM1 80% フィルターセットによって保証されます。Flow600 は、給気口と排気口を備えた白塗装のスチール製カバーにネイティブに統合されているため、追加の美観クラッディングを必要とせずに露出設置が可能です。ユニットは天井取り付けまたは垂直壁取り付けが可能で、専用のダクトカバーケーシングを使用することで、給排気接続を左右どちらからでも制御できるため、特定の設計要件を満たすことができます。設置には、外壁に200mmのコアドリルを2つ、または100mmの開口部を4つ開けるだけで済みます。Flow600は、CO₂センサーとVOCセンサーを搭載しており、相対湿度、二酸化炭素濃度、揮発性有機化合物など、居住者の健康状態に関する重要なパラメータをモニタリングできます。HRVユニットは、これらの値をリアルタイムで検出することで、換気環境の実際のニーズに合わせて換気量を自動的に調整します。
    技術仕様
    • Unique refFlow600
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ