製品の公開
sGate Trackless Double leaf 7000-8000 mm
Heras

sGate Trackless Double leaf 7000-8000 mm

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,

トラックレスバージョンの2つ折りゲートは、車両を通過するために無制限の通過高さが必要であるが、統合されたガイドトラフの可能性がない場所に最適です。さらに、sGateはカスタムメイドのトラックレスで、(既存の)フェンスラインとシームレスに統合できます。

シングルリーフバージョンまたはダブルリーフバージョンの幅広い幅で利用できるゲートは、サイトにぴったり合うように調整できます。この折りたたみ式ゲートは、アクセス制御、安全性、速度、および操作上の信頼性の理想的な組み合わせを、制御されたアクセスを必要とする頻繁な車両移動のある場所に提供します。 sGateトラックレスは、次のような場所に最適です。

  • 無制限の高さが重要です
  • 道路の線路は便利ではありません(例:砂、石、線路を汚す汚れ)
  • ゲートは既存のフェンスラインと統合する必要があります
  • 開封速度と最適なセキュリティが不可欠です
仕様
  • • Overall Width: 3000 - 8000 • Overall Height: 2000 - 3000 • Gross Weight: 495 - 855 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Trackless • Nominal Height: 2000 - 3000 • Nominal Length: 3000 - 8000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
技術仕様
  • Unique refDouble-leaf-sGate-7000-8000
  • コレクションセットLandscaping
  • コレクションGates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)8000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
  • 正味重量(kg)855
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_25_32_35_30
  • Uniclass2015詳細Folding gate systems
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 15 19
  • OmniClassタイトルFolding Gates