製品の公開
Bar fence Atlas Grence Staander S
Bar fence Atlas Grence Staander S
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander S

    5つ星のうち3.83.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    Grence Atlasは、新しい「ステント」技術で製造された、強力で頑丈なフェンスです。圧縮空気を丸い縦棒に吹き込み、上下の梁にしっかりと固定します。この「クリーンな」技術は、より少ないエネルギーを使用し、溶接のない滑らかな表面のおかげで、フェンシングは湿気や汚れにあまり敏感ではありません。下部ゲートには、事故を防ぐために垂直バーの上部にプラスチック製の安全キャップが付いています。

    この頑丈なフェンシングは、オフィス、学校、その他の目立つ視認性の高い場所に最適です。

    • 最新の「ステント」製造技術(溶接なし)
    • 目立つ視認性の場所のためのエレガントな外観
    • アクセスゲートや検出システムと簡単に組み合わせることができます
    • 安全であらゆる地形に適しています
    • 湿気や汚れに強い
    仕様
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    技術仕様
    • Unique refFence-Grence-Atlas-180-200-250
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)2360
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 17
    • OmniClassタイトルOrnamental Metal Fences

    対応地域

    ヨーロッパ