製品の公開
Bar fence Orpheus
Bar fence Orpheus
Bar fence Orpheus
    Heras

    Bar fence Orpheus

    5つ星のうち4.14.1(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    このフェンスは、モダンなスタイルと耐久性と安全性を兼ね備えています。垂直の丸いバーは、下部と上部のビームにしっかりと溶接されて、難攻不落のバリアを形成します(バー間の最大ギャップは110mmです)。上下の梁の丸みを帯びた表面は、湿気や汚れの蓄積を防ぎます。

    下部の柵には、怪我を防ぐために各バーに黒いプラスチックの安全キャップがあります。起伏のある地形や小さな分割線(溝と溝)には、特別な吊り下げポケットが用意されています。

    この完全に溶接されたフェンスは、最大2430 mmの高さで提供され、RAL色の粉体塗装を施した溶融亜鉛めっきまたは事前亜鉛めっきバージョンで利用できます。

    パネルは、非常に強力なブラインド接続(またはオプションのブラケット)を使用して、頑丈な正方形の支柱(ベースプレートの有無にかかわらず)に取り付けられます。これにより、顧客固有のソリューションへの柔軟な統合が可能になります。

    • 魅力的でユニークな外観
    • 安全で持続可能な
    • 同じデザインで利用可能なスライディングゲートとスイングゲート
    • 粉体塗装で事前亜鉛メッキ、または粉体塗装なしまたは粉体塗装ありでオプションで溶融亜鉛めっき
    仕様
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Orpheus

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    技術仕様
    • Unique refFence-Orpheus
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)2360
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 17
    • OmniClassタイトルOrnamental Metal Fences

    対応地域

    ヨーロッパ