製品の公開
sGate bi-foldig gate Top guided
sGate bi-foldig gate Top guided
sGate bi-foldig gate Top guided
    Heras

    sGate bi-foldig gate Top guided

    Google翻訳”,

    sGate(トップガイド付き)は、駐車場、集合住宅、または最適なセキュリティが不可欠なその他のサイトに最適です。特定の高さ制限がある場合(地下駐車場など)、および/または侵入者がゲートを乗り越えないようにアクセス開口部を完全に密閉する必要がある場合は、これが正しい選択です。

    この折りたたみ式ゲートは、アクセス制御、安全性、速度、および操作上の信頼性の理想的な組み合わせを提供します。

    • オーバーヘッドガイドは、外壁からのアクセスを制御する必要がある車両の動きが頻繁な場所に特に適しています
    • 幅広い幅と高さで利用できるゲートは、サイトの要件に正確に合うように調整することができます
    • すべてのコンポーネントは耐久性があり、メンテナンスが少なく、品質と継続性を確保します
    • ゲートフレームは、標準の正方形の垂直バーインフィルを備えた正方形の中空セクション鋼です(他のオプションのインフィルには、円形の垂直バー、溶接メッシュ、(穴あき)シートおよびガラスが含まれます
    • ダブルゲートドライブは、統合された安全フォトセルと緊急リリースとともに、サイドコラムに組み込まれています
    • すべてのゲート表面は非常に頑丈で、高品質の亜鉛メッキまたは粉末コーティング仕上げ(幅広い色の選択肢)があります
    仕様
    • • Overall Width: 3000 - 6000 • Overall Height: 2000 - 4000 • Gross Weight: 550 - 1100 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 50.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Top guided • Nominal Height: 2000 - 4000 • Nominal Width: 3000 - 6000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    技術仕様
    • Unique refFolding-gate-sGate-Top
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4000
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)1100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_30
    • Uniclass2015詳細Folding gate systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 19
    • OmniClassタイトルFolding Gates

    対応地域

    ヨーロッパ