製品の公開
Wiki bi-foldig gate, double leaf
Wiki bi-foldig gate, double leaf
    Heras

    Wiki bi-foldig gate, double leaf

    Google翻訳”,

    Wiki折りたたみゲートは、Heras社の高速折りたたみゲートの一つです。その設計と構造により、スライドゲートの設置が困難な、スペースが限られた施設やエントランスに最適です。スマートなデザインと信頼性の高い高品質のゲート自動化システムを組み合わせることで、素早い開閉を実現し、Heras折りたたみゲートは、人通りが多く、頻繁に人が出入りするエリアにも最適な選択肢です。

    ゲートは工場から出荷される前に完全に組み立てられています。

    独自のヒンジ ソリューションとカスタマイズされたゲート自動化を備えており、低温、雪、氷などの厳しい条件でも安全に操作できます。

    自動折りたたみゲートは、人通りが多く、頻繁に使用される場所に最適です。自動ロック式の電気機械式ドアにより、

    モーターと機械式トップキャッチを組み合わせることで、停電時でもゲートは安全に閉じた状態を保ちます。

    仕様
    • • Category: Speedgates/Bi-folding gates

      • Voltage: 230VAC, 10A, 1 phase, 

      • Finish: Galvanised (hot dip) or Galvanised (hot dip) and powder coating (80 μm thick; 80 buchholz hardness)

      • Gate leaf infill: 

      - Vertical square 30 x 30 mm (rotated 45 degrees). Center-to-center distance: 142 mm
      - Vertical square 30 x 30 mm (flat). Center-to-center distance: 130 mm
      - Vertical round 30 mm. Center-to-center distance: 130 mm
      - Welded mesh Pallas 868.

      • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 50.000 cycli

      • Material: Steel

      • Nominal Height: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Nominal Width: 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 mm

    技術仕様
    • Unique refFolding-gate-Wiki
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_30
    • Uniclass2015詳細Folding gate systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 19
    • OmniClassタイトルFolding Gates

    対応地域

    ヨーロッパ