製品の公開
HVM Barrier
Heras

HVM Barrier

Google翻訳”,

Heras 94xシリーズは、PAS 68で衝突試験が行われた、頑丈で耐破壊性のある一連のデュアルビームバリアであり、これらの厳しい衝突認証で卓越した評価を達成しています。 94xシリーズはスケーラブルであり、サイトのセキュリティ要件が増加した場合に保護レベルをアップグレードする可能性を提供します。

浅い基礎取り付けシステムを組み込んだ94xシリーズは、さまざまな屋内および屋外環境での簡単で低コストの設置に適しています。大量のトラフィックを制御できる94xシリーズは、車両の衝撃攻撃が実際の脅威となるリスクの高いサイトを保護するように設計されています。

革新的な軽量デュアルビームカセット設計により、従来の「大きくて重い」システムよりも高速な操作と優れた寿命耐久性が可能になります。

さらに、この機能により、攻撃/衝撃が発生した場合にビームをすばやく簡単に交換できるため、現場でのセキュリティのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

94xバリアは、主にサイト境界のセキュリティを保護するために使用することを目的としていますが、サイトの境界内で特定の領域や機密性の高い領域を保護するために使用することもできます。また、他の車両セキュリティ機器と併用して、非常に高いセキュリティのエアロックソリューションを作成することもできます。さまざまなサイズで利用できるこのシリーズは、最大6メートルの明確な開口部で衝突試験が行われています。

94xシリーズには、941、942、942A、および943モデルが含まれます。 942Aは、セキュリティ機器のCPNIカタログにも記載されています。

仕様
  • • Category: Slagboom/Barrier/Barrière (HVM Hostile Vehicle Mitigation) • Maintenance: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel / Composite • Name: B94x series (B942 and B943) • Nominal Height: 1600 • Nominal Length: 4000 - 6000 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year • Expected Life: 1.2 million cycles
技術仕様
  • Unique refHVM-Barrier
  • コレクションセットLandscaping
  • コレクションGates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1600
  • 幅(mm)6000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル複合材
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ