製品の公開
sGate Trackless Single leaf
sGate Trackless Single leaf
sGate Trackless Single leaf
    Heras

    sGate Trackless Single leaf

    Google翻訳”,

    トラックレスバージョンの2つ折りゲートは、車両を通過するために無制限の通過高さが必要であるが、統合されたガイドトラフの可能性がない場所に最適です。さらに、sGateはカスタムメイドのトラックレスで、(既存の)フェンスラインとシームレスに統合できます。

    シングルリーフバージョンまたはダブルリーフバージョンの幅広い幅で利用できるゲートは、サイトにぴったり合うように調整できます。この折りたたみ式ゲートは、アクセス制御、安全性、速度、および操作上の信頼性の理想的な組み合わせを、制御されたアクセスを必要とする頻繁な車両移動のある場所に提供します。 sGateトラックレスは、次のような場所に最適です。

    • 無制限の高さが重要です
    • 道路の線路は便利ではありません(例:砂、石、線路を汚す汚れ)
    • ゲートは既存のフェンスラインと統合する必要があります
    • 開封速度と最適なセキュリティが不可欠です

    高速で制御されたアクセス

    制御されたアクセスを数秒で許可できる、安全性の高いサイト。この範囲のスピードゲートは、ゲートのセキュリティ機能と、通過するすべての車両の後に崩壊するバリアの速度を組み合わせることにより、上記の問題に対する機能的な解決策を提供します。 sGate –数秒で開閉–スペースを最適に利用するため、従来のゲートに必要なスペースが利用できない場所に最適です。

    一枚の葉

    トラックレスバリアントは、単一のゲートリーフで使用できるようになりました。シングルリーフバージョンは、利用可能なスペースの合計が限られている場合や、出入りする車線の個別のアクセス制御が必要な場合に特に役立ちます。

    仕様
    • • Overall Width: 3000 - 8000 • Overall Height: 2000 - 3000 • Gross Weight: 495 - 855 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Trackless • Nominal Height: 2000 - 3000 • Nominal Width: 3000 - 8000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    技術仕様
    • Unique refSingle-leaf-sGate
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)855
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_30
    • Uniclass2015詳細Folding gate systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 19
    • OmniClassタイトルFolding Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク

    類似製品