製品の公開
Sliding gate Delta (single leaf)
Sliding gate Delta (single leaf)
Sliding gate Delta (single leaf)
    Heras

    Sliding gate Delta (single leaf)

    5つ星のうち4.44.4(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    このシングルまたはダブルリーフスライディングゲートは最新の技術を誇り、関連するすべての安全基準(ENおよびBS)で正常にテストされています。

    ゲートフレームは、垂直の正方形のバー(Pegasus)または丸いバー(Heracles / Atlas)を選択できる正方形の中空断面鋼です。幅広い幅と高さで利用できるカンチレバーの設計には、土や雪に遮られるような露出した地面の軌道や車輪がありません。これにより、トラブルのない開閉動作が保証され、メンテナンスが削減されます。

    メインゲートの輸送ビームは軽量アルミニウムであり、完全な構造は完全に釣り合いが取れており、手動またはモーター駆動の操作が簡単です。すべてのゲート表面は非常に頑丈で、高品質の亜鉛メッキまたは粉末コーティング仕上げ(幅広い色の選択肢)があります。

    港の入り口に加えて、広い入り口が必要な忙しい産業および商業の場所に最適です。

    • 簡単なインストールと操作のためのプラグアンドプレイ
    • 軽量でメンテナンスの少ない設計
    • 非常に広い開口幅(最大19メートル)
    • セキュリティオプションと簡単に統合
    • 色と色の選択を備えた頑丈な鉄骨フレーム
      垂直バーインフィル
    仕様
    • • Category: Sliding Gate

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30,000 cycles

      • Expected Life: 200000 cycles

      • Material: aluminium and steel

      • Name: Delta

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 3087 - 9337

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    技術仕様
    • Unique refSliding-gate-Delta-single-leaf
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)9500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_80
    • Uniclass2015詳細Sliding gate systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 15
    • OmniClassタイトルSliding Gates

    対応地域

    ヨーロッパ